AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h
003Z3772
AQ DN 150, flowbegrænser
003Z3772
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 150, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 145.30 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Højde [mm] | 218 mm |
| Højde med målenipler [mm] | 248 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vægt [kg] | 14.200 kg |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 20 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 16.6 Kilogram |