AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h
003Z3764
AQ DN 80, flowbegrænser
003Z3764
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 80, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 36.32 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Højde [mm] | 112 mm |
| Højde med målenipler [mm] | 137 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 188.00 m |
| Material Description | AQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vægt [kg] | 4.200 kg |
| Ventilstørrelse | DN 80 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 4.2 Kilogram |