Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 50, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]36.32 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]3.96 m³/h
Højde [mm]106 mm
Højde med målenipler [mm]131 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]3.700 kg
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.2 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt4.2 Kilogram