Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 KPa - 210 KPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h

003Z3758

AQ DN 40, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 40, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]5.00 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]1.02 m³/h
Højde [mm]108 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]158.00 m
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]1.500 kg
VentilstørrelseDN 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt1.5 Kilogram