Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 500, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, Modulerende, PN 16

003Z6399

VFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
BeskyttelsesklasseII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]1600 N-m
DriftstypeAktuator
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]140.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]23915.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Manuel betjeningJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN500 flange mod 2-10v/4-20
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-FAM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP-dossier produktnavnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Styreindgangssignal Y [mA]0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V]0(2) - 10 V
StyresignaltypeModulerende
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 500
VentiltypeMotoriseret butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt143.37 Kilogram
Nettovægt116.6 Kilogram
Volume477.641 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162464663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm