VFH2-LAM, DN 450, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, Modulerende, PN 16
003Z6393
VFH2-LAM DN 450, spjældventil, modulerer 2-10V/4-20mA, PN16
003Z6393
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | VFH2-LAM DN 450, spjældventil, modulerer 2-10V/4-20mA, PN16 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Drejevinkel [°] | 90 ° |
| Driftsmoment [Nm] | 1600 N-m |
| Driftstype | Aktuator |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiforbrug [W] | 140.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdier [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
| Manuel betjening | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN450 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Positionsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Butterflyventiler |
| Produkttype | VFH2-LAM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| SCIP-dossier produktnavn | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Styresignaltype | Modulerende |
| Tilslutningstyper | Kabelsko |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventildiskmateriale | Rustfast stål |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Ventilstørrelse | DN 450 |
| Ventiltype | Motoriseret butterfly ventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 120.97 Kilogram |
| Nettovægt | 99.1 Kilogram |
| Volume | 354.619 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |