Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 450, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, On/Off, PN 16

003Z6392

VFH2 -LAO DN 450, spjældventil, Motoriseret tænd/sluk, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 -LAO DN 450, spjældventil, Motoriseret tænd/sluk, PN16
BeskyttelsesklasseII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]1600 N-m
DriftstypeAktuator
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]140.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]18600.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Manuel betjeningJa
Material DescriptionVFH2-LAO DN450 lug on/off
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorNej
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LAO
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP-dossier produktnavnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
StyresignaltypeOn/Off
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 450
VentiltypeMotoriseret butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt120.67 Kilogram
Nettovægt98.8 Kilogram
Volume354.619 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162464601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm