Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 125, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, On/Off, PN 16

003Z6378

VFH2 -LAO DN 125, spjældventil, Motoriseret tænd/fra, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 -LAO DN 125, spjældventil, Motoriseret tænd/fra, PN16
BeskyttelsesklasseII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]100 N-m
DriftstypeAktuator
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]25.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]874.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Manuel betjeningJa
Material DescriptionVFH2-LAO DN125 lug on/off
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LAO
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP-dossier produktnavnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
StyresignaltypeOn/Off
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 125
VentiltypeMotoriseret butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.49 Kilogram
Nettovægt11.27 Kilogram
Volume31.36 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162464465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm