VFH2-FG, DN 600, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16
003Z5418
VFH2 - FG DN 600, spjældventil, manuel - snekkegear, PN16
003Z5418
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | VFH2 - FG DN 600, spjældventil, manuel - snekkegear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Drejevinkel [°] | 90 ° |
| Driftsmoment [Nm] | 2500 N-m |
| Driftstype | Man. gear |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
| Material Description | VFH2-FG DN600 flange worm gear |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Positionsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Butterflyventiler |
| Produkttype | VFH2-FG |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP-dossier produktnavn | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventildiskmateriale | Rustfast stål |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Ventilstørrelse | DN 600 |
| Ventiltype | Manuel butterfly ventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 235.5 Kilogram |
| Nettovægt | 235.5 Kilogram |
| Volume | 675.18 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |