Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 600, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16

003Z5416

VFH2 - LG DN 600, spjældventil, manuel - sneglegear, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - LG DN 600, spjældventil, manuel - sneglegear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]2500 N-m
DriftstypeMan. gear
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]36946.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Material DescriptionVFH2-LG DN600 lug worm gear
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-dossier produktnavnVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 600
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt259.19 Kilogram
Nettovægt259.19 Kilogram
Volume675.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162466681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm