Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 200, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16

003Z5409

VFH2 - LG DN 200, spjældventil, manuel - sneglegear, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - LG DN 200, spjældventil, manuel - sneglegear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]200 N-m
DriftstypeMan. gear
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]2692.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVFH2-LG DN200 lug worm gear
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LG
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 200
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt24.3 Kilogram
Nettovægt24.3 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume36.75 Liter
EAN/UPC5715162494936