VFH2-LH, DN 150, Manuel butterfly ventil, Håndtag, PN 16
003Z5405
VFH2 - LH DN 150, spjældventil, manuel - håndtag, PN16
003Z5405
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | VFH2 - LH DN 150, spjældventil, manuel - håndtag, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Drejevinkel [°] | 90 ° |
| Driftsmoment [Nm] | 100 N-m |
| Driftstype | Håndtag |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1348.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VFH2 -LH DN150 lug handle |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Positionsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Butterflyventiler |
| Produkttype | VFH2-LH |
| Tilslutningstyper | Kabelsko |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventildiskmateriale | Rustfast stål |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
| Ventiltype | Manuel butterfly ventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.04 Kilogram |
| Nettovægt | 11.49 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 16.872 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494912 |