Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Manuel butterfly ventil, Håndtag, PN 16

003Z5404

VFH2 - LH DN 125, spjældventil, manuel - håndtag, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - LH DN 125, spjældventil, manuel - håndtag, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]100 N-m
DriftstypeHåndtag
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]874.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LH
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 125
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt10 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume19.7 Liter
EAN/UPC5715162494905