Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 65, Manuel butterfly ventil, Håndtag, PN 16

003Z5401

VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]50 N-m
DriftstypeHåndtag
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]207.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVFH2-LH DN65 lug handle
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-LH
TilslutningstyperKabelsko
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeRustfast stål
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 65
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4 Kilogram
Nettovægt4 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.99 Liter
EAN/UPC5715162466506