VFH2-WG, DN 400, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16
003Z2413
VFH2 - WG DN 400, spjældventil, manuel - slidt gear, PN16
003Z2413
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | VFH2 - WG DN 400, spjældventil, manuel - slidt gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Drejevinkel [°] | 90 ° |
| Driftsmoment [Nm] | 1000 N-m |
| Driftstype | Man. gear |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
| Material Description | DN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Positionsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Butterflyventiler |
| Produkttype | VFH2-WG |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP-dossier produktnavn | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Tilslutningstyper | Skive |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventildiskmateriale | Nylon coated |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Ventilstørrelse | DN 400 |
| Ventiltype | Manuel butterfly ventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 86.5 Kilogram |
| Nettovægt | 86.5 Kilogram |
| Volume | 330.41 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |