Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16

003Z2412

VFH2 - WG DN 350, spjældventil, manuel - slidt gear, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - WG DN 350, spjældventil, manuel - slidt gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]600 N-m
DriftstypeMan. gear
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]10212.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-WG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP-dossier produktnavnVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
TilslutningstyperSkive
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeNylon coated
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 350
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt45.19 Kilogram
Nettovægt45.19 Kilogram
Volume231.168 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm