Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 150, Manuel butterfly ventil, Håndtag, PN 16

003Z2405

VFH2 - WH DN 150, spjældventil, manuel - håndtag, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - WH DN 150, spjældventil, manuel - håndtag, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]100 N-m
DriftstypeHåndtag
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1348.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDN150 Handle manual, PN16, 16Bar
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-WH
TilslutningstyperSkive
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeNylon coated
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 150
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.55 Kilogram
Nettovægt8.55 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume23.522 Liter
EAN/UPC5710104522029