Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 65, Manuel butterfly ventil, Håndtag, PN 16

003Z2401

VFH2 - WH DN 65, spjældventil, manuel - håndtag, PN16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseVFH2 - WH DN 65, spjældventil, manuel - håndtag, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Drejevinkel [°]90 °
Driftsmoment [Nm]50 N-m
DriftstypeHåndtag
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]207.00 m³/h
Læktab [% Kvs]Læktabshastighed A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDN65 Handle manual, PN16, 16Bar
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PositionsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeButterflyventiler
ProdukttypeVFH2-WH
TilslutningstyperSkive
TrykklassePN 16
VentildiskmaterialeNylon coated
Ventilhusets materialeDuktilt jern (DIN GGG40)
VentilstørrelseDN 65
VentiltypeManuel butterfly ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.74 Kilogram
Nettovægt3.74 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume9.016 Liter
EAN/UPC5710104521985