VFH2-WAO, DN 350, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, On/Off, PN 16
003Z2388
VFH2 -WAO DN 350, spjældventil, Motoriseret tænd/sluk, PN16
003Z2388
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | VFH2 -WAO DN 350, spjældventil, Motoriseret tænd/sluk, PN16 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Drejevinkel [°] | 90 ° |
| Driftsmoment [Nm] | 600 N-m |
| Driftstype | Aktuator |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiforbrug [W] | 90.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdier [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Manuel betjening | Ja |
| Material Description | DN350 butterfly valve on/off |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Positionsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Butterflyventiler |
| Produkttype | VFH2-WAO |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP-dossier produktnavn | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Styresignaltype | On/Off |
| Tilslutningstyper | Skive |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventildiskmateriale | Nylon coated |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Ventilstørrelse | DN 350 |
| Ventiltype | Motoriseret butterfly ventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 59.26 Kilogram |
| Nettovægt | 44.19 Kilogram |
| Volume | 145.306 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |