MTCV, Version: A, DN 20
003Z0551
MTCV DN 20, NL, A-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil
003Z0551
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MTCV DN 20, NL, A-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil |
| Desinfektionsfunktion | Nej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fabriksindstilling [°C] | 50 °C |
| Godkendelsestype | KIWA |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN20 Rg5 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Indregulering af varmtvand |
| Produkttype | MTCV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 45 °C |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp ½ |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilhusets materiale | Rg5 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| Version | A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.608 Kilogram |
| Nettovægt | 0.608 Kilogram |
| Volume | 0.535 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |