Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMTCV DN 15, 0-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil
DesinfektionsfunktionNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]100 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindstilling [°C]50 °C
GodkendelsestypeN/A
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN15 Rg5
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Egenskab
Værdi
Product line28
ProduktgruppeIndregulering af varmtvand
ProdukttypeMTCV
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 7/1Rp ½
TrykklassePN 10
Ventilhusets materialeRg5
VentilstørrelseDN 15
VersionO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.578 Kilogram
Nettovægt0.552 Kilogram
Volume0.566 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421547175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm