CDT, DN 50, Udvendigt gevind
003Z7702
CDT DN 50, indvendigt gevind, afspærringsventil
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Partnerventiler
003Z7702
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | CDT DN 50, indvendigt gevind, afspærringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indstillingsskala | Nej |
| Kvs-værdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Monteringsposition | Forsyningsrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | CDT |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.945 Kilogram |
| Nettovægt | 1.945 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |