Danfoss logo
ASV-I 003L7641

CNT, DN 15, Indvendigt gevind

003Z7641

CNT DN 15, indvendigt gevind, justeringsventil
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Partnerventiler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseCNT DN 15, indvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionNej
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kvs-værdier [m³/h]160.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionCNT DN 15 int. thread
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MonteringspositionForsyningsrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeCNT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.34 Kilogram
Nettovægt0.34 Kilogram
Volume1.756 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104095509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm