CDT, DN 32, Indvendigt gevind
003Z7694
CDT DN 32, indvendigt gevind, afspærringsventil
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Partnerventiler
003Z7694
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | CDT DN 32, indvendigt gevind, afspærringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indstillingsskala | Nej |
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Monteringsposition | Forsyningsrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | CDT |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.336 Kilogram |
| Nettovægt | 1.336 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |