Danfoss logo
ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 50, Udvendigt gevind

003L7702

ASV-M DN 50, udvendigt gevind, afspærringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseASV-M DN 50, udvendigt gevind, afspærringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionASV-M DN 50 m. udvendig gevind
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MonteringspositionForsyningsrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeASV-M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dossier produktnavn"ASV-I/M"
TilslutningstyperUdvendigt gevind
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.964 Kilogram
Nettovægt1.964 Kilogram
Volume2.506 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421561249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm