ASV-I, DN 32, Udvendigt gevind
003L7649
ASV-I DN 32, udvendigt gevind, justeringsventil
003L7649
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ASV-I DN 32, udvendigt gevind, justeringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | ASV-I DN 32 EXTERNAL THREAD |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Monteringsposition | Forsyningsrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | ASV-I |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP-dossier produktnavn | "ASV-I/M" |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.341 Kilogram |
| Nettovægt | 1.341 Kilogram |
| Volume | 8.402 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |