Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 32, Indvendigt gevind

003Z7011

ASV-D ventil DN 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseASV-D ventil DN 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN32
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskab
Værdi
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeASV-D
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-overensstemmelseOut of scope
SCIP-dossier nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-dossier produktnavnMSV-D/ASV-D
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Ventilhusets materialeCW 617N
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.56 Kilogram
Nettovægt1.56 Kilogram
Volume2.213 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424617929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm