ASV-D, DN 20, Indvendigt gevind
003Z7009
ASV-D ventil DN 20
003Z7009
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ASV-D ventil DN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN20 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | ASV-D |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| SCIP-dossier nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-D/ASV-D |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Ventilhusets materiale | CW 617N |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.79 Kilogram |
| Nettovægt | 0.72 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |