Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Indvendigt gevind

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Intern tråd

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseASV-BD, DN 25, Intern tråd
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
DrænfunktionValgfri via tilbehør
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MonteringspositionForsyningsrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeASV-BD PURE
REACH-kandidatlistens stofferNo
RoHS-overensstemmelseOut of scope
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.042 Kilogram
Nettovægt1.026 Kilogram
Volume2.261 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk