Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Indvendigt gevind

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Intern tråd

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseASV-BD, DN 20, Intern tråd
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
DrænfunktionValgfri via tilbehør
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MonteringspositionForsyningsrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeASV-BD PURE
REACH-kandidatlistens stofferNo
RoHS-overensstemmelseOut of scope
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.88 Kilogram
Nettovægt0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk