Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD, DN 20, Indvendigt gevind

003Z4042

ASV-BD DN 20, indvendigt gevind, afspærringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseASV-BD DN 20, indvendigt gevind, afspærringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
DrænfunktionValgfri via tilbehør
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionASV-BD DN20
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MonteringspositionForsyningsrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk indregulering
ProdukttypeASV-BD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-dossier produktnavn"ASV-BD"
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeDZR messing
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.88 Kilogram
Nettovægt0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420114644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm