ASV-BD, DN 15, Indvendigt gevind
003Z4041
ASV-BD DN 15, Indvendig gevind, afspærringsventil
003Z4041
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ASV-BD DN 15, Indvendig gevind, afspærringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Drænfunktion | Valgfri via tilbehør |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | ASV-BD DN15 LF Int. |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Monteringsposition | Forsyningsrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | ASV-BD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP-dossier produktnavn | "ASV-BD" |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | DZR messing |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.818 Kilogram |
| Nettovægt | 0.806 Kilogram |
| Volume | 2.189 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |