ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Indvendigt gevind, Uden isolering
003Z5505
ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, indvendigt gevind, uden isolering, automatisk indreguleringsventil
003Z5505
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, indvendigt gevind, uden isolering, automatisk indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
| Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fabriksindstilling [kPa] | 10 KPa |
| Impulsledningslængde [m] | 1.5 m |
| Indeholder batterier | No |
| Isolering | Uden isolering |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ASV-PV DN40 5-25 kPa without insulation |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Monteringsposition | Returrøret. |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk indregulering |
| Produkttype | ASV-PV 4G |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP-dossier produktnavn | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.724 Kilogram |
| Nettovægt | 3.422 Kilogram |
| Volume | 9.622 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |