UK styringspakker
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.044 kg |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.022 kg |
| Batteriantal | 2 |
| Batteritype eller navn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kabelføringsmidte | WC4B |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Motor ventil | 2 x HP22 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styringspakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rumtermostattype | TPOneM + TPOneB |
| Tidsstyringstype | IKKE TIMET |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.86 Kilogram |
| Nettovægt | 2.85 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |