UK styringspakker
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Control packs
087N9518MP
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| 2 Sekundær batterivægt Kg | 0.022 |
| 2 Sekundært batteri SUM vægt kg | 0.044 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kabelføringsmidte | WC4B |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modtagere | RX1-S |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styringspakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| Rumtermostattype | TPOneM + TPOneRF |
| Sekundær batterispænding | 1.5 V |
| Sekundærbatteri Antal batterier | 2 |
| Sekundært batteri Type eller navn | Alkaline AA |
| Sekundært batteri Vægt pr. batteri | 23 g |
| Tidsstyringstype | IKKE TIMET |
| Vægt per batteri | 1 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.95 Kilogram |
| Nettovægt | 2.95 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |