Danfoss logo
FP715_RETB2000RF-RX1S

UK styringspakker

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Control packs

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.003
1 Primært batteri vægt kg0.003
2 Sekundær batterivægt Kg0.023
2 Sekundært batteri SUM vægt kg0.046
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeskrivelseFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Indeholder batterierYes
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
MedieN
Egenskab
Værdi
ModtagereRX1S
Omfattet af WEEEYes
Product line03
ProduktgruppeUK styringspakker
ProdukttypeAndre pakker
RumtermostattypeRET2000BRF
Sekundær batterispænding1.5 V
Sekundærbatteri Antal batterier2
Sekundært batteri Type eller navnAlkaline AA
Sekundært batteri Vægt pr. batteri23 g
TidsstyringstypeFP715
Vægt per batteri3 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.752 Kilogram
Nettovægt0.752 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.249 Cubic decimeter
EAN/UPC5013567423026