Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

UK styringspakker

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Control packs

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.006
1 Primært batteri vægt kg0.003
2 Sekundær batterivægt Kg0.023
2 Sekundært batteri SUM vægt kg0.092
Batteriantal2
Batteritype eller navnLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeskrivelseUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Indeholder batterierYes
KabelføringsmidteWC4B
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Egenskab
Værdi
Motor ventil2 x HP22
Omfattet af WEEEYes
Product line03
ProduktgruppeUK styringspakker
ProdukttypeAndre pakker
RumtermostattypeTP5000
Sekundær batterispænding1.5 V
Sekundærbatteri Antal batterier4
Sekundært batteri Type eller navnAlkaline AA
Sekundært batteri Vægt pr. batteri23 g
TidsstyringstypeIKKE TIMET
Vægt per batteri3 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.742 Kilogram
Nettovægt2.389 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025