Danfoss logo
087N650040+WB

UK styringspakker

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Control packs

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.006
1 Primært batteri vægt kg0.006
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeskrivelseFP715-HP22-RMT-WB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Indeholder batterierYes
KabelføringsmidteWC4B
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
Egenskab
Værdi
MedieN
Motor ventilHP22
Omfattet af WEEEYes
Product line03
ProduktgruppeUK styringspakker
ProdukttypeAndre pakker
RumtermostattypeRMT230
TidsstyringstypeFP715
Vægt per batteri3 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.755 Kilogram
Nettovægt1.569 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423