UK styringspakker
087N6314
FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB
087N6314
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
| Cylindertermostat | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kabelføringsmidte | WC4B |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
| Motor ventil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styringspakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rumtermostattype | RMT230 |
| Tidsstyringstype | FP720 |
| Vægt per batteri | 1 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.79 Kilogram |
| Nettovægt | 1.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.178 Liter |
| EAN/UPC | 5714279400144 |