Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK styringspakker

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Control packs

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Indeholder batterierYes
KabelføringsmidteWC4B
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Motor ventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppeUK styringspakker
ProdukttypeAndre pakker
Rumtermostattype2 x RET1001M
TidsstyringstypeTS710
Vægt per batteri1 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.787 Kilogram
Nettovægt2.7 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999