UK styringspakker
087N6306
TS710-RET2001RF+RX1S
087N6306
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| 2 Sekundær batterivægt Kg | 0.022 |
| 2 Sekundært batteri SUM vægt kg | 0.044 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | TS710-RET2001RF+RX1S |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TS710-RET2001RF+RX1S |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modtagere | RX1-S |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styringspakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| Rumtermostattype | RET2001RF |
| Sekundær batterispænding | 1.5 V |
| Sekundærbatteri Antal batterier | 2 |
| Sekundært batteri Type eller navn | Alkaline AA |
| Sekundært batteri Vægt pr. batteri | 23 g |
| Tidsstyringstype | TS710 |
| Vægt per batteri | 1 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.966 Kilogram |
| Nettovægt | 0.575 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.185 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393804 |