UK styringspakker
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Cylindertermostat | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kabelføringsmidte | WC4B |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Motor ventil | HS3 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styringspakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rumtermostattype | RET1001M |
| Tidsstyringstype | FP720 |
| Vægt per batteri | 1 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.254 Kilogram |
| Nettovægt | 2.121 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |