Danfoss logo
Spare Parts for Danfoss Air Units_089F2111

Metal front - V1.60

089F2111

Metal front - V1.60
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til ventilation

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseV1.60, V1.60-R
BeskrivelseMetal front - V1.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFront Cover V1.60 w/stickers & gasket
Product line67
ProduktgruppeTilbehør og reservedele til ventilation
ProdukttypeReservedele til Danfoss Air-enheder

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3 Kilogram
Nettovægt3 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425239090