Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 48

004H4439

16 bar, Brazing material: CoResist

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader48
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelseKIWAPEDSVGWWRAS
Horizontal center porthole[mm]72 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4571
PlademønsterH
Plate material no.1.4571
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXBDW22H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCoResist
StandardtilslutningDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]18 mm
Tilslutning, side 2 [mm]18 mm
Tilslutningslængde 1, mm18 mm
Tilslutningslængde 2, mm18 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]376 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.4 Kilogram
Nettovægt9.21 Kilogram
Volume7.465 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm