Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 42
004H4374
16 bar, Brazing material: Copper
004H4374
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 42 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Horizontal center porthole[mm] | 72 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_D |
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 16 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | 1.4571 |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | XBDW22H-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Standardtilslutning | DIN ISO 228/1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tilslutning, side 1 [mm] | 18 mm |
| Tilslutning, side 2 [mm] | 18 mm |
| Tilslutningslængde 1, mm | 18 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 18 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 3/4 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 3/4 |
| Tilslutningstype 1 | G |
| Tilslutningstype 2 | G |
| Total height without feet [mm] | 376 mm |
| Total width [mm] | 119 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 329.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.987 Kilogram |
| Nettovægt | 8.19 Kilogram |
| Volume | 10.829 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |