Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Micro Plate heat exchanger, XB66L-1, Number of plates: 80

079B0965

16 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]180 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterL
Plate material no.1.4404
Egenskab
Værdi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB66L-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]40 mm
Tilslutning, side 2 [mm]40 mm
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]706 mm
Total width [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt80.73 Kilogram
Nettovægt56 Kilogram
Volume261.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm