Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Micro Plate heat exchanger, XB66H-1, Number of plates: 200

004B1999

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader200
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]180 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB66H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]80 mm
Tilslutning, side 2 [mm]80 mm
Tilslutningslængde 1, mm80 mm
Tilslutningslængde 2, mm80 mm
Tilslutningsstørrelse 1DN65
Tilslutningsstørrelse 2DN65
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE
Total height without feet [mm]706 mm
Total width [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt134 Kilogram
Nettovægt108.5 Kilogram
Volume360 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104048031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm