Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB61M-1, Number of plates: 80

004B1919

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]174 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB61M-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]52 mm
Tilslutning, side 2 [mm]52 mm
Tilslutningslængde 1, mm50 mm
Tilslutningslængde 2, mm50 mm
Tilslutningsstørrelse 12
Tilslutningsstørrelse 22
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]243 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt38.8 Kilogram
Nettovægt33 Kilogram
Volume116.438 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104035444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm