Micro Plate heat exchanger, XB52M-1, Number of plates: 60
079G1782
25 bar, Brazing material: CoResist
079G1782
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 60 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 170 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | I |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | M |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | XB52M-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | CoResist |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilslutningslængde 1, mm | 50 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 50 mm |
| Total height without feet [mm] | 467 mm |
| Total width [mm] | 257 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 29.59 Kilogram |
| Nettovægt | 23.9 Kilogram |
| Volume | 102.4 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |