Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Micro Plate heat exchanger, XB52M-2, Number of plates: 130

008F6130

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader130
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]170 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes2
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB52M-2
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]50 mm
Tilslutning, side 2 [mm]50 mm
Tilslutningslængde 1, mm50 mm
Tilslutningslængde 2, mm50 mm
Tilslutningsstørrelse 12
Tilslutningsstørrelse 22
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt43.21 Kilogram
Nettovægt42.8 Kilogram
Volume118.579 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425174261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm